(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Inserción de accesorios de tubo de doble virola (sierra) DTI

Inserción de accesorios de tubo de doble virola (sierra) DTI
  • Descuento por volumen

El inserto de accesorios de tubo de doble virola (Saw) está fabricado por DTI por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DTI4-2SS
DTI4-3SS
DTI6-4SS
DTI8-6SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tubo OD aplicable (en el caso de diferentes diámetros)
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/811.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/43/1611.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81/414.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/23/819.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de componente relacionado Insertar Material del tubo Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico