(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulaciones giratorias - Tipo SJM

Articulaciones giratorias - Tipo SJM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Junta giratoria para hidráulica general. Medida anti-torsión efectiva para mangueras hidráulicas que ofrece una durabilidad mejorada.
· La forma de la porción de conexión se puede soportar más fácilmente que la forma del equipo y la manguera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SJM402-402
SJM402-502
SJM403-403
SJM403-503
SJM404-404
SJM404-504
SJM406-406
SJM406-506
SJM408-408
SJM408-508
SJM410-410
SJM410-510
SJM502-502
SJM503-503
SJM504-504
SJM506-506
SJM508-508
SJM510-510
SJM602-402
SJM602-502
SJM603-403
SJM603-503
SJM604-404
SJM604-504
SJM606-406
SJM606-506
SJM608-408
SJM608-508
SJM610-410
SJM610-510
SJM702-402
SJM702-502
SJM703-403
SJM703-503
SJM704-404
SJM704-504
SJM706-406
SJM706-506
SJM708-408
SJM708-508
SJM710-410
SJM710-510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Especificaciones de la cresta del hilo
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RR1/4[1/4B] 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RRc1/4[1/4B] 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RR3/8[3/8B] 3/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

RRc3/8[3/8B] 3/8-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RR1/2[1/2B] 1/2-
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

RRc1/2[1/2B] 1/2-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RR3/4[3/4B] 3/4-
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

RRc3/4[3/4B] 3/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RR1[1B] 1-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RRc1[1B] 1-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

RRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc1/4[1/4B] 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc3/8[3/8B] 3/8-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc1/2[1/2B] 1/2-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc3/4[3/4B] 3/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc1[1B] 1-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1/4[1/4B] 1/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1/4[1/4B] 1/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR3/8[3/8B] 3/8Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc3/8[3/8B] 3/8Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1/2[1/2B] 1/2Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1/2[1/2B] 1/2Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR3/4[3/4B] 3/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc3/4[3/4B] 3/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1[1B] 1Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1[1B] 1Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1/4[1/4B] 1/4Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1/4[1/4B] 1/4Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR3/8[3/8B] 3/8Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc3/8[3/8B] 3/8Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1/2[1/2B] 1/2Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1/2[1/2B] 1/2Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR3/4[3/4B] 3/4Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc3/4[3/4B] 3/4Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1[1B] 1Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1[1B] 1Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Roscas macho G, sello hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulaciones Giratorias Fluidos aplicables Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 95
Tipos de conexión Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico