(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Forma de articulación giratoria SJH

Forma de articulación giratoria SJH
  • Descuento por volumen

Junta giratoria para presión hidráulica general. Medida anti-torsión efectiva para mangueras hidráulicas que ofrece una durabilidad mejorada.

[Caracteristicas]
· Utilizado para tuberías de presión, esta es una unión que permite una rotación u oscilación lenta (movimiento giratorio alternativo) y se utiliza principalmente para conectar una tubería fija a una manguera de alta presión. Es útil para evitar la fijación y torcedura de mangueras irrazonables.
· Para manejar aplicaciones extremas, la superficie exterior del rotor (la parte deslizante de rotación) se trata con un endurecedor de superficie, y se utiliza un sello deslizante con un desgaste extremadamente bajo para suprimir la co-rotación de la junta tórica y evitar el desgaste .

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SJH502-402
SJH502-502
SJH503-403
SJH503-503
SJH504-404
SJH504-504
SJH506-406
SJH506-506
SJH508-408
SJH508-508
SJH510-410
SJH510-510
SJH512-412
SJH512-512
SJH602-402
SJH602-502
SJH603-403
SJH603-503
SJH604-404
SJH604-504
SJH606-406
SJH606-506
SJH608-408
SJH608-508
SJH610-410
SJH610-510
SJH612-412
SJH612-512
SJH702-402
SJH702-502
SJH703-403
SJH703-503
SJH704-404
SJH704-504
SJH706-406
SJH706-506
SJH708-408
SJH708-508
SJH710-410
SJH710-510
SJH712-412
SJH712-512
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Especificaciones de la cresta del hilo
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcR1/4[1/4B] 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc1/4[1/4B] 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcR3/8[3/8B] 3/8-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc3/8[3/8B] 3/8-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcR1/2[1/2B] 1/2-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc1/2[1/2B] 1/2-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcR3/4[3/4B] 3/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc3/4[3/4B] 3/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcR1[1B] 1-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc1[1B] 1-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcR1 1/2[1 1/2B] 1 1/2-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

RcRc1 1/2[1 1/2B] 1 1/2-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1/4[1/4B] 1/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1/4[1/4B] 1/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR3/8[3/8B] 3/8Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc3/8[3/8B] 3/8Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1/2[1/2B] 1/2Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1/2[1/2B] 1/2Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR3/4[3/4B] 3/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc3/4[3/4B] 3/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1[1B] 1Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1[1B] 1Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1 1/2[1 1/2B] 1 1/2Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1 1/2[1 1/2B] 1 1/2Roscas macho G, sello macho
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1/4[1/4B] 1/4Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1/4[1/4B] 1/4Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR3/8[3/8B] 3/8Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc3/8[3/8B] 3/8Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1/2[1/2B] 1/2Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1/2[1/2B] 1/2Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR3/4[3/4B] 3/4Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc3/4[3/4B] 3/4Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1[1B] 1Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1[1B] 1Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GR1 1/2[1 1/2B] 1 1/2Roscas macho G, sello hembra
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

GRc1 1/2[1 1/2B] 1 1/2Roscas macho G, sello hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulaciones Giratorias Fluidos aplicables Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 95
Tipos de conexión Codo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico