(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ajuste de manguera táctil E1

Ajuste de manguera táctil E1
  • Descuento por volumen

Este accesorio fue desarrollado para su uso con mangueras de PVC blando.

[Caracteristicas]
· El accesorio de manguera e1 touch es una estructura donde se introduce un inserto en la manguera y se retiene mediante un manguito. El sello perfecto significa que no hay fugas de agua o desconexión de la manguera.
· El cuerpo principal del accesorio y la parte de inserción de la manguera se pueden conectar y desconectar fácilmente.
· El cuerpo principal es común al accesorio BI-LOK, por lo que existe una amplia variedad de formas de ajuste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E1CT8X13.5-R4SS
E1CT10X16-R6SS
E1CT10X16-R8SS
E1CT12X18-R6SS
E1CT12X18-R8SS
E1CT15X22-R6SS
E1CT15X22-R8SS
E1CT15X22-R12SS
E1CT19X26-R12SS
E1LN15X22-R8SS
E1LN15X22-R12SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AConexión de tamaño de rosca ID de manguera aplicable
(φ)
OD de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto1/4813.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto3/81016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto1/21016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto3/81218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto1/21218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto3/81522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto1/21522
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

Recto3/41522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto3/41926
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

Codo1/21522
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

Codo3/41522

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas Material del cuerpo Acero inoxidable
Tipo de conexión de manguera Tuerca de fijación Tipos de conexión Macho Tipos de tornillo de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico