(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca - racor de morder, serie KKN

Tuerca - racor de morder, serie KKN
  • Descuento por volumen

La serie CE de accesorios de mordida se desarrolló para equipos hidráulicos sometidos a una presión de hasta 13.7 MPa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KKN06-000CE
KKN08-000CE
KKN10-000CE
KKN12-000CE
KKN16-000CE
KKN20-000CE
KKN25-000CE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal (partes relacionadas) Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10X166
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12X188
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

14X11010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16X11212
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

22X1.51616
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

26X1.52020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

32X1.52525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Tuerca Material (componentes relacionados) Acero al carbón
Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Aire / aceite Tipo de tornillo de montaje (partes relacionadas) M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico