(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tes - conexión de mordida, macho BSPT, serie KTK

Tes - conexión de mordida, macho BSPT, serie KTK
  • Descuento por volumen

Los accesorios de mordida de la serie CE se desarrollaron para su uso con equipos hidráulicos sujetos a una presión de hasta 13.7 MPa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KTK08-010CE

Número de Parte
KTK08-010CE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aire / Aceite Presión máxima de funcionamiento 13.7 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Tee
Rosca 1(mm) 8 Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado
Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero
Material del tubo Acero Tema Nominal 1/8B(6A) Tubo aplicable OD 1(mm) 8
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KTK08-010CE de la serie Tes - conexión de mordida, macho BSPT, serie KTK.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico