(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tes - conexión de mordida, macho BSPT, serie KTN

Tes - conexión de mordida, macho BSPT, serie KTN
  • Descuento por volumen

La serie CE de accesorios de mordida se desarrolló para equipos hidráulicos sometidos a una presión de hasta 13.7 MPa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTN08-010CE
KTN10-020CE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aire / Aceite Presión máxima de funcionamiento 13.7 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Tee
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico