(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cerradura de martillo 900

Cerradura de martillo 900
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Componentes relacionados
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloqueo de martillo 900, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
900-2
900-2-SUS
900-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar (Metal Fitting/Main Body) Procesamiento - Acabado Stroke S
(mm)
Max. Masa de carga
(kg)
Altura de montaje adecuada
(mm)
ABAJO Altura H1
(mm)
UP Altura H2
(mm)
Longitud del pedal L
(mm)
Desde el espacio del asiento de montaje h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pintura al horno252001421501251383
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

Todo inoxidable252001421501251385
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Pintura al horno4030020221017014610

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Componentes relacionados Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Tipos de componentes relacionados Carretilla de mano de bloqueo y tapón
Asiento de montaje A × B o A × B × C(mm) 120X120 Dimensiones de montaje X × Y o X × Y × Z(mm) 85X85 100X100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico