(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero, series 400S/419S (Cargas medias).

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa giratoria de acero, series 400S/419S (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nailon, caucho sintético, uretano.
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda tipo placa plana, 400S/419S, diámetro de rueda: 180–200 mm, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
400S-NRB200
400S-RB180
400S-RB200
400S-UB200
400S-URB180
400S-URB200
419S-NRB200
419S-RB180
419S-RB200
419S-UB200
419S-URB180
419S-URB200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Carga admisible 1 pieza
(daN)
Altura de montaje H o H1 y H2
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho del coche
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Variedad de vehículos Configuración de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno220240[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina) / Resistencia química (ácidos débiles / álcalis)20044157NRBRueda integral de nylon con rodamientos radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno220230Caucho-18046147RBRueda de chapa de hierro Rueda de bobinado de goma con rodamientos de rodillos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno220240Caucho-20046157RBRueda de chapa de hierro Rueda de bobinado de goma con rodamientos de rodillos
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno200240UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)20044157UBRueda de nylon Rueda de bobinado de espuma de uretano termoplástico con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno200230UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)18046147URBRueda de chapa de hierro Rueda de bobinado de uretano termoestable con rodamientos de rodillos
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno200240UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)20046157URBRueda de chapa de hierro Rueda de bobinado de uretano termoestable con rodamientos de rodillos
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Con tope de rotación220240[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina) / Resistencia química (ácidos débiles / álcalis)20044157NRBRueda integral de nylon con rodamientos radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Con tope de rotación220230Caucho-18046147RBRueda de chapa de hierro Rueda de bobinado de goma con rodamientos de rodillos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación220240Caucho-20046157RBRueda de chapa de hierro Rueda de bobinado de goma con rodamientos de rodillos
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Con tope de rotación200240UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)20044157UBRueda de nylon Rueda de bobinado de espuma de uretano termoplástico con rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Con tope de rotación200230UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)18046147URBRueda de chapa de hierro Rueda de bobinado de uretano termoestable con rodamientos de rodillos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación200240UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina / Resistencia al aceite (aceite de máquina)20046157URBRueda de chapa de hierro Rueda de bobinado de uretano termoestable con rodamientos de rodillos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Placa giratoria de montaje directo Rango de carga(daN) 140.01~220.00 Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal (X)(mm) 100(112) Paso de orificio de montaje Dirección transversal (Y)(mm) 100(112)
Asiento de montaje A (longitud de la placa)(mm) 140 Montaje del asiento B (ancho de placa)(mm) 140 Categoría de carga Carga media
Diámetro del orificio de montaje P(mm) 13 Excentricidad E o E1, E2(mm) 55 (Metal Fitting/Main Body) Procesamiento - Acabado Acabado cromado brillante
Giratorio / Fijo Girando Número de parte S

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico