(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Daidyne DDK05 - Con hombro, metal polimero, series K5F.

Bujes Daidyne DDK05 - Con hombro, metal polimero, series K5F.
  • Descuento por volumen

Este producto es un rodamiento sin plomo respetuoso con el medio ambiente. Este rodamiento compuesto, un "rodamiento perfecto sin aceite" que no requiere ningún lubricante, utiliza resina de politetrafluoroetileno (PTFE), tiene excelentes características de baja fricción y también optimiza las propiedades del metal, como la resistencia y la estabilidad dimensional.

PDF

 
Número de Parte
K5F0303-7
K5F0305-7
K5F0404-9
K5F0406-9
K5F0504-10
K5F0505-10
K5F0506-10
K5F0605-12
K5F0606-12
K5F0607-12
K5F0608-12
K5F0610-12
K5F0705-13
K5F0707-13
K5F0710-13
K5F0712-13
K5F0806-15
K5F0808-15
K5F0810-15
K5F0812-15
K5F1006-18
K5F1007-18
K5F1008-18
K5F1010-18
K5F1012-18
K5F1015-18
K5F1206-20
K5F1207-20
K5F1208-20
K5F1210-20
K5F1212-20
K5F1215-20
K5F1220-20
K5F1410-22
K5F1412-22
K5F1415-22
K5F1420-22
K5F1510-23
K5F1512-23
K5F1515-23
K5F1520-23
K5F1525-23
K5F1610-24
K5F1612-24
K5F1615-24
K5F1620-24
K5F1625-24
K5F1810-26
K5F1812-26
K5F1815-26
K5F1820-26
K5F1825-26
K5F2010-31
K5F2012-31
K5F2015-31
K5F2020-31
K5F2025-31
K5F2030-31
K5F2210-33
K5F2212-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.630.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.650.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.640.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.660.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106861
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1079101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1079121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101281
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101012101
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101012121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012151
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121481
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101214101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101214121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101214151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101214201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101416101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101416121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101416151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101416201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101517101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101517121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101517151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101517201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101517251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101618101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101618121
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101618151
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101618201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101618251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101820101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101820121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101820151
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101820201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101820251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023301.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102225101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102225121.5

Cargando…

Información básica

Tipo Con soporte Material del buje PTFE con respaldo de acero Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.72 Presión superficial máxima permitida P(N/mm2) 137 Velocidad máxima permitida V(Sra) 1
ID de vivienda Tolerancia de ajuste H7 Condición de lubricación Sin lubricar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -200::+280
Ambiente Estándar / En aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico