(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Daibest DBB01 - Recto, metal polimero, series DBB.

Bujes Daibest DBB01 - Recto, metal polimero, series DBB.
  • Descuento por volumen

Impregnados con el lubricante patentado de Daido, estos rodamientos están compuestos de fibras lipófilas y un material de relleno especial uniformemente disperso dentro de una resina plástica de poliacetal, un material plástico que ofrece excelentes características de rodamiento. Tipo con soporte de acero DBB01 rodamiento seco

PDF

 
Número de Parte
DBB0504
DBB0505
DBB0506
DBB0508
DBB0605
DBB0606
DBB0607
DBB0608
DBB0610
DBB0705
DBB0707
DBB0710
DBB0712
DBB0806
DBB0808
DBB0810
DBB0812
DBB1006
DBB1007
DBB1008
DBB10070
DBB1010
DBB1012
DBB1015
DBB1020
DBB1206
DBB1208
DBB1210
DBB1212
DBB1215
DBB1220
DBB1410
DBB1412
DBB1415
DBB1420
DBB1510
DBB1512
DBB1515
DBB1520
DBB1525
DBB1610
DBB1612
DBB1615
DBB1620
DBB1625
DBB1810
DBB1812
DBB1815
DBB1820
DBB1825
DBB2010
DBB2012
DBB2015
DBB2020
DBB2025
DBB2030
DBB2210
DBB2212
DBB2215
DBB2220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106861
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1079101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1079121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100105702.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101214101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101214121
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101214151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101214201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101416101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101416121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101416151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101416201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101517101
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101517121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101517151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101517201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101517251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101618101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101618121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101618151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101618201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101618251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101820101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101820121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101820151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101820201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101820251
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102023101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023301.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102225101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102225121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102225151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102225201.5

Cargando…

Información básica

Tipo Recto Material del buje Poliacetal Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 3.25 Presión superficial máxima permitida P(N/mm2) 24.5 Velocidad máxima permitida V(Sra) 1.15
ID de vivienda Tolerancia de ajuste H7 Condición de lubricación Sin lubricar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::+120
Ambiente Resistente a la vibración / En agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico