(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Daislide - Recto, metálico, series HA.

Bujes Daislide - Recto, metálico, series HA.
  • Descuento por volumen

Bujes rectos autolubricados fabricados con lubricante sólido embebido en una aleación de cobre. No requiere mantenimiento ni lubricación. Excelente resistencia al desgaste. Ideal para movimiento de ida y vuelta constante, movimiento intermitente y movimiento oscilante en condiciones de alta carga y baja velocidad de movimiento. Demuestra excelentes propiedades de resistencia al desgaste en zonas donde la forma de la película de aceite es difícil. Tiene bajo coeficiente de fricción y puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas. Excelente resistencia a la corrosión, al impacto y resistencia química. Puede utilizarse en lugares donde la lubricación es difícil, como en líquidos o gases generados.

PDF

 
Número de Parte
HA081208
HA081210
HA081212
HA081215
HA10012070
HA10012090
HA101408
HA101410
HA101412
HA101415
HA101420
HA11013080
HA12014080
HA120140120
HA121808
HA121810
HA121812
HA121815
HA121816
HA121819
HA121820
HA121825
HA121830
HA131910
HA131915
HA131920
HA142010
HA142012
HA142015
HA142020
HA142025
HA142030
HA150170150
HA152110
HA152112
HA152115
HA152116
HA152120
HA152125
HA152130
HA160180100
HA160180150
HA162210
HA162212
HA162215
HA162216
HA162220
HA162225
HA162230
HA162235
HA162240
HA172315
HA182415
HA182416
HA182420
HA182425
HA182430
HA192615
HA192620
HA202810
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010012070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010012090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011013080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012014080
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

10120140120
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

1012188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131910
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

10131915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10142010
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

10142012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10142015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10142020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10142025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10142030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150170150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152110
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

10152112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152120
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

10152125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10152130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160180100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160180150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10172315
1 Pieza(s)Disponible

40 Días o más

10182415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10192615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10192620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202810

Cargando…

Información básica

Tipo Recto Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.1~2.0 Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 1.65
Presión superficial máxima permitida P(N/mm2) 29 Velocidad máxima permitida V(Sra) 0.5 ID de vivienda Tolerancia de ajuste H7
Condición de lubricación Sin lubricar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -70::+250 Ambiente Estándar / Resistente al calor / Resistente a objetos extraños

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico