(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Thermalloy tipo D - Recto, metálico, series GB-C.

Bujes Thermalloy tipo D - Recto, metálico, series GB-C.
  • Descuento por volumen

Buje de Cobre recto, libre de aceite resistente a altas temperaturas hasta 200°C). Resistente a objetos extraños en el ambiente. Puede trabajar sin lubricación adicional, pero cuando se utiliza junto con aceite lubricante, se obtiene un rendimiento aún mejor. Ideal para movimientos suaves y para evitar el efecto stick-slip. Buen conductor del calor y la electricidad, por lo que no se acumula calor en el buje.

PDF

 
Número de Parte
GB-C0606
GB-C0608
GB-C0610
GB-C0808
GB-C0810
GB-C0816
GB-C1012
GB-C1016
GB-C1020
GB-C1210
GB-C1212
GB-C1216
GB-C1220
GB-C1616
GB-C1620
GB-C1625
GB-C2016
GB-C2020
GB-C2030
GB-C2520
GB-C2525
GB-C2530
GB-C3020
GB-C3025
GB-C3030
GB-C3040
GB-C3550
GB-C4040
GB-C4545
GB-C5040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081416
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

10101612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121812
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

10121816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304030
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

10304040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10354550
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

10405040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10455545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10506240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Condición de lubricación Sin lubricar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::+200
Ambiente Resistente a objetos extraños / En agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico