(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Daibest DBX01 - Recto, series DBX. (Números de pieza)

Bujes Daibest DBX01 - Recto, series DBX.
  • Descuento por volumen

Este rodamiento se llena con lubricante antes de la instalación, al que se le agrega una pequeña cantidad de lubricante a intervalos predeterminados para permitirle soportar un funcionamiento a largo plazo. La estructura de este rodamiento prelubricado consta de bronce esférico en polvo sinterizado sobre un soporte de acero y resina de poliacetal impregnada en la superficie.

PDF

 
Número de Parte
DXB1010
DXB1015
DXB1020
DXB1215
DXB1220
DXB1415
DXB1420
DXB1515
DXB1525
DXB1615
DXB1620
DXB1625
DXB1815
DXB1820
DXB1825
DXB2015
DXB2025
DXB2030
DXB2215
DXB2220
DXB2225
DXB2415
DXB2420
DXB2425
DXB2515
DXB2525
DXB2530
DXB3020
DXB3040
DXB3550
DXB4020
DXB4030
DXB5060
DXB5540
DXB6060
DXB6540
DXB7040
DXB7540
DXB8040
DXB8080
DXB8540
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101013101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101013151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101013201.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101215151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101215201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101417151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101417201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101518151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101518251.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101619151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101619201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101619251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101821151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101821201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101821251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023301.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102225151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102225201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102225251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102427151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102427201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102427251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102528151.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102528251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102528301.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103034202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103034402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103539502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104044202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104044302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105055602.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105560402.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106065602.5
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

106570402.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107075402.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107580402.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108085402.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108085802.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108590402.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material del buje Poliacetal Rango de valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 2.1~5.0
ID de vivienda Tolerancia de ajuste H7 Condición de lubricación Sin lubricar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) +20::+100
Ambiente Estándar / Resistente a objetos extraños / Resistente a la vibración / En agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico