(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manómetros - placa de tuerca de soporte, serie PT

Manómetros - placa de tuerca de soporte, serie PT
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable 304
· Diametro de hilo: M5
· Ancho W (mm): 12
· Espesor de la placa T (mm): 2.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PT01
PT02
PT03
PT04
PT05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSProfundidad L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1085
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Accesorios de Manómetro de Presión / Periféricos Material Acero inoxidable 304 Ancho W(mm) 12
Espesor de placa T(mm) 2.5 Diametro de hilo M5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico