(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placa de nivelación de tipo de elevación

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LPH-0710
LPH-0710-H13
LPH-0710-H20
LPH-0710-M
LPH-1012
LPH-1012-H13
LPH-1012-H20
LPH-1012-H24
LPH-1012-M
LPH-1212
LPH-1212-H20
LPH-1212-H24
LPH-1212-M
LPH-1515
LPH-1515-H20
LPH-1515-H24
LPH-1515-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Dimensiones inferiores Altura
(mm)
I.D.
(φ)
Tornillo Talla M
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo estacionarioφ10075--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de anclaφ1007513-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de anclaφ1007620-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de fijaciónφ10075-10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo estacionarioφ120100--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de anclaφ12010013-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de anclaφ12010020-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de anclaφ12010024-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de fijaciónφ120100-10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo estacionarioφ125125--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de anclaφ12512520-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de anclaφ12512524-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de fijaciónφ120125-10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo estacionarioφ150150--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de anclaφ15015020-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de anclaφ15015024-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de fijaciónφ150150-10X1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FC250 Tratamiento de superficies Niquelado de cromo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico