(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placa niveladora de forma cuadrada

Placa niveladora de forma cuadrada
  • Descuento por volumen

· Material: FC250
· Tratamiento de superficies: Cromado de níquel
· Altura (mm): 25
· Tamaño de tornillo M: 10 × 1.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LPS-1010
LPS-1010-M
LPS-1208-H20
LPS-1208-H24
LPS-1510-H20
LPS-1510-H24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Dimensiones inferiores Longitud
(mm)
I.D.
(φ)
Tornillo Talla M
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo estacionario□100100--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de fijación□100100-10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de ancla□1208020-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de ancla□1208024-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de ancla□15010020-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo de ancla□15010024-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FC250 Tratamiento de superficies Niquelado de cromo Altura(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico