(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte del sensor, soporte para perro en forma de L

Soporte del sensor, soporte para perro en forma de L
  • Descuento por volumen

· Material: Acero bajo en carbón
· Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico
· Espesor de la placa (mm): 1.6

PDF

Número de Parte
SBL08-00
SBL10-00
SBL15-00
SBL20-00
SBL25-00
SBL30-00
SBL35-00
SBL40-00
SBL45-00
SBL50-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJuego de collarines compatibles, diámetro interno
(φ)
Ancho W
(mm)
Profundidad L
(mm)
Altura H
(mm)
Tamaño del orificio de montaje
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1081515223.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010,12,131815224.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015,16,172115355.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1018,202515355.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10252915355.5
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10303115506.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10353315506.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10403618506.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10454018506.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504222508.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Grosor de placa(mm) 1.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico