(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tubos: soporte para tubos, recto tipo 1, serie CL

Accesorios para tubos: soporte para tubos, recto tipo 1, serie CL
  • Descuento por volumen

Soportes de montaje estandarizados compatibles con tubos de aire de ø4 a 10. El diseño está menos abarrotado para facilitar el mantenimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Parte No. L H B W
CL100-050 100 50 125 145
CL100-060 60
CL100-070 70
CL100-080 80
CL100-090 90
CL100-100 100
CL150-050 150 50 175 195
CL150-060 60
CL150-070 70
CL150-080 80
CL150-090 90
CL150-100 100
CL200-050 200 50 225 245
CL200-060 60
CL200-070 70
CL200-080 80
CL200-090 90
CL200-100 100
CL250-050 250 50 275 295
CL250-060 60
CL250-070 70
CL250-080 80
CL250-090 90
CL250-100 100
CL300-050 300 50 325 345
CL300-060 60
CL300-070 70
CL300-080 80
CL300-090 90
CL300-100 100
Número de Parte
CL100-50
CL100-60
CL100-70
CL100-80
CL100-90
CL100-100
CL150-50
CL150-60
CL150-70
CL150-80
CL150-90
CL150-100
CL200-50
CL200-60
CL200-70
CL200-80
CL200-90
CL200-100
CL250-50
CL250-60
CL250-70
CL250-80
CL250-90
CL250-100
CL300-50
CL300-60
CL300-70
CL300-80
CL300-90
CL300-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la pieza de goma
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010014550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010014560
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010014570
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010014580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010014590
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100145100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015019550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015019560
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015019570
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015019580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015019590
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10150195100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020024550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020024560
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020024570
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020024580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020024590
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10200245100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025029550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025029560
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025029570
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025029580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025029590
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10250295100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030034550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030034560
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030034570
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030034580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030034590
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10300345100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte Material del cuerpo Aluminio (A6063BET5)
Material de la parte de goma EPDM (caucho de etileno propileno) Profundidad(mm) 20 Grosor de placa(mm) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico