(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para tubos: soporte para tubos, tipo Z 2, serie ATZ2

Accesorios para tubos: soporte para tubos, tipo Z 2, serie ATZ2
  • Descuento por volumen

Soportes de montaje estandarizados compatibles con tubos de aire de ø4 a 10. El diseño está menos abarrotado para facilitar el mantenimiento.

Parte No. ?DXN A W P H
?4 ?6 ?8 ?10
ATZ2-01S 3 2 - - 13 40 30 7
ATZ2-02S 4 - - - 17 43 33 7
ATZ2-03S 5 3 - - 21 47 37 7
ATZ2-04S 6 4 - - 25 51 41 7
ATZ2-05S - 5 - - 31 57 47 7
ATZ2-06S 4 - 2 - 17 43 33 11
ATZ2-07S 5 - - 2 21 47 37 11
ATZ2-08S 6 - 3 - 25 51 41 11
ATZ2-09S - - - 3 31 57 47 11
ATZ2-10S 8 - 4 - 33 59 49 11
ATZ2-11S 10 - 5 4 41 67 57 11
ATZ2-12S 12 - 6 - 49 75 65 11
ATZ2-13S - - - 5 51 77 67 11
Número de Parte
ATZ2-01S
ATZ2-02S
ATZ2-03S
ATZ2-04S
ATZ2-05S
ATZ2-06S
ATZ2-07S
ATZ2-08S
ATZ2-09S
ATZ2-10S
ATZ2-11S
ATZ2-12S
ATZ2-13S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la pieza de goma
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del tubo compatible øD x Número de piezas N
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10135727φ4x3, φ6x2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10176027φ4x4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10216427φ4x5, φ6x3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10256827φ4x6, φ6x4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10317427φ6x5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10176031ø4x4 (2 pasos), ø8x2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10216431ø4x5 (2 pasos), ø10x2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10256831ø4x6 (2 pasos), ø8x3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10317431φ10x3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10337631ø4x8 (2 pasos), ø8x4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10418431ø4x10 (2 pasos), ø8x5, ø10x4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10499231ø4x12 (2 pasos), ø8x6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10519431φ10x5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Material de esponja NR Esponja (Recubrimiento de goma CR) Profundidad(mm) 20 Grosor de placa(mm) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico