(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para tubos: soporte para tubos, L tipo 2, serie ATL2

Accesorios para tubos: soporte para tubos, L tipo 2, serie ATL2
  • Descuento por volumen

Soportes de montaje estandarizados compatibles con tubos de aire de ø4 a 10. El diseño está menos abarrotado para facilitar el mantenimiento.

Parte No. ?DXN A W P H
?4 ?6 ?8 ?10
ATL2-01S 3 2 - - 13 44 30 7
ATL2-02S 4 - - - 17 47 33 7
ATL2-03S 5 3 - - 21 51 37 7
ATL2-04S 6 4 - - 25 55 41 7
ATL2-05S - 5 - - 31 61 47 7
ATL2-06S 4 - 2 - 17 47 33 11
ATL2-07S 5 - - 2 21 51 37 11
ATL2-08S 6 - 3 - 25 55 41 11
ATL2-09S - - - 3 31 61 47 11
ATL2-10S 8 - 4 - 33 63 49 11
ATL2-11S 10 - 5 4 41 71 57 11
ATL2-12S 12 - 6 - 49 79 65 11
ATL2-13S - - - 5 51 81 67 11
Número de Parte
ATL2-02S
ATL2-07S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la pieza de goma
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del tubo compatible øD x Número de piezas N
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10174729φ4x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10215133ø4x5 (2 pasos), ø10x2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Material de esponja NR Esponja (Recubrimiento de goma CR) Profundidad(mm) 20 Grosor de placa(mm) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico