(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para tubos: soporte para tubos, L tipo 1, serie ATL1

Accesorios para tubos: soporte para tubos, L tipo 1, serie ATL1
  • Descuento por volumen

Soportes de montaje estandarizados compatibles con tubos de aire de ø4 a 10. El diseño está menos abarrotado para facilitar el mantenimiento.

Parte No. ?DXN A W P1 P2 H
?4 ?6 ?8 ?10
ATL1-01S 3 2 - - 13 40 30 20 7
ATL1-02S 4 - - - 17 43 33 23 7
ATL1-03S 5 3 - - 21 47 37 27 7
ATL1-04S 6 4 - - 25 51 41 31 7
ATL1-05S - 5 - - 31 57 47 37 7
ATL1-06S 4 - 2 - 17 43 33 23 11
ATL1-07S 5 - - 2 21 47 37 27 11
ATL1-08S 6 - 3 - 25 51 41 31 11
ATL1-09S - - - 3 31 57 47 37 11
ATL1-10S 8 - 4 - 33 59 49 39 11
ATL1-11S 10 - 5 4 41 67 57 47 11
ATL1-12S 12 - 6 - 49 75 65 55 11
ATL1-13S - - - 5 51 77 67 57 11
Número de Parte
ATL1-01S
ATL1-02S
ATL1-03S
ATL1-04S
ATL1-05S
ATL1-06S
ATL1-07S
ATL1-08S
ATL1-09S
ATL1-10S
ATL1-11S
ATL1-12S
ATL1-13S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la pieza de goma
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del tubo compatible øD x Número de piezas N
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10134029φ4x3, φ6x2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10174329φ4x4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10214729φ4x5, φ6x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10255129φ4x6, φ6x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10315729φ6x5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10174333ø4x4 (2 pasos), ø8x2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10214733ø4x5 (2 pasos), ø10x2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10255133ø4x6 (2 pasos), ø8x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10315733φ10x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10335933ø4x8 (2 pasos), ø8x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10416733ø4x10 (2 pasos), ø8x5, ø10x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10497533ø4x12 (2 pasos), ø8x6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10517733φ10x5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Material de esponja NR Esponja (Recubrimiento de goma CR) Profundidad(mm) 20 Grosor de placa(mm) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico