(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para tubos: soporte para tubos, tipo silla de montar, serie AT

Accesorios para tubos: soporte para tubos, tipo silla de montar, serie AT
  • Descuento por volumen

Los soportes de montaje compatibles con ø4 a 10 tubos de aire están estandarizados. El diseño está menos desordenado para facilitar el mantenimiento.

Parte No. ?DXN A W P H
?4 ?6 ?8 ?10
AT-01S 3 2 - - 13 40 30 7
AT-02S 4 - - - 17 43 33 7
AT-03S 5 3 - - 21 47 37 7
AT-04S 6 4 - - 25 51 41 7
AT-05S - 5 - - 31 57 47 7
AT-06S 4 - 2 - 17 43 33 11
AT-07S 5 - - 2 21 47 37 11
AT-08S 6 - 3 - 25 51 41 11
AT-09S - - - 3 31 57 47 11
AT-10S 8 - 4 - 33 59 49 11
AT-11S 10 - 5 4 41 67 57 11
AT-12S 12 - 6 - 49 75 65 11
AT-13S - - - 5 51 77 67 11
Número de Parte
AT-01S
AT-02S
AT-03S
AT-04S
AT-05S
AT-06S
AT-07S
AT-08S
AT-09S
AT-10S
AT-11S
AT-12S
AT-13S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la pieza de goma
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del tubo compatible øD x Número de piezas N
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1013407φ4x3, φ6x2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1017437φ4x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1021477φ4x5, φ6x3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025517φ4x6, φ6x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1031577φ6x5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10174311ø4x4 (2 pasos), ø8x2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10214711ø4x5 (2 pasos), ø10x2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10255111ø4x6 (2 pasos), ø8x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10315711φ10x3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10335911ø4x8 (2 pasos), ø8x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10416711ø4x10 (2 pasos), ø8x5, ø10x4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10497511ø4x12 (2 pasos), ø8x6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10517711φ10x5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Material de esponja NR Esponja (Recubrimiento de goma CR) Profundidad(mm) 15 Grosor de placa(mm) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico