(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tubos: soporte para tubos, tipo Z para bridas, serie ATZ3

Accesorios para tubos: soporte para tubos, tipo Z para bridas, serie ATZ3
  • Descuento por volumen

Los soportes de montaje compatibles con ø4 a 10 tubos de aire están estandarizados. El diseño está menos desordenado para facilitar el mantenimiento.

Parte No. Numero de orificios W P1 B P2 H
ATZ3-01S 2X2 25 15 5 15 9
ATZ3-02S 30 15 7.5 15 15
ATZ3-03S 35 20 7.5 20 10
ATZ3-04S 2X3 50 15 10 30 15
ATZ3-05S 58 20 9 40 15
ATZ3-06S 2X4 70 20 5 40 15
ATZ3-07S 75 20 7.5 60 15
ATZ3-08S 2X5 95 20 7.5 60 15
ATZ3-09S 105 20 12.5 70 15
ATZ3-10S 2X7 140 20 10 100 15
ATZ3-11S 2X10 195 20 7.5 160 15
Número de Parte
ATZ3-01S
ATZ3-02S
ATZ3-03S
ATZ3-04S
ATZ3-05S
ATZ3-06S
ATZ3-07S
ATZ3-08S
ATZ3-09S
ATZ3-10S
ATZ3-11S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Altura
(mm)
Número de agujeros 2XN
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102592X2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030152X2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1035102X2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050152X3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1058152X3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1070152X4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1075152X4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1095152X5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10105152X5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10140152X7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10195152X10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Soporte Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Profundidad(mm) 55 Grosor de placa(mm) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico