(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa final centradora masculina

Placa final centradora masculina
  • Descuento por volumen

[Características] Placa final tipo piloto con espesor de 9 a 13 mm, disponible en 2 tipos de materiales: hierro y acero inoxidable. [Aplicaciones] se puede utilizar como retención para engranajes y cojinetes.

Número de Parte
EPC2006
EPC2006S
EPC4508
EPC4508S
EPC5008
EPC5008S
EPC5510
EPC5510S
EPC7010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies I.D.
(φ)
Diámetro exterior D
(φ)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro6.6359
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno6.6359
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro9459
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno9459
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro95013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno95013
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro115513
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno115513
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro137013

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico