(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa final de un agujero

Placa final de un agujero
  • Descuento por volumen

[Características]Terminal tipo 1 círculo con espesor de 3 a 6 mm, disponible en 2 tipos de materiales: hierro y acero inoxidable. [Aplicaciones] se puede utilizar como retención para engranajes y cojinetes.

Número de Parte
EPA2506
EPA2506S
EPA2806
EPA2806S
EPA3006
EPA3006S
EPA3206
EPA3206S
EPA3208
EPA3208S
EPA3508
EPA3508S
EPA3808
EPA3808S
EPA4008
EPA4008S
EPA4508
EPA4508S
EPA4510
EPA4510S
EPA5008
EPA5008S
EPA5010
EPA5010S
EPA5510
EPA5512
EPA6008
EPA6010
EPA6508
EPA6510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies I.D.
(φ)
Diámetro exterior D
(φ)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro6.6253
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno6.6253
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro6.6283
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno6.6283
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro6.6304
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno6.6304
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro6.6324
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno6.6324
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro9324
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno9324
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro9355
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno9355
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro9385
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno9385
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro9405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno9405
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro9455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno9455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro11455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno11455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro9505
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno9505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro11505
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno11505
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro11556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro13556
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro9606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro11606
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro9656
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero al carbón 1045Acabado de óxido negro11656

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico