(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda neumática con ruedas especiales, HL

Rueda neumática con ruedas especiales, HL
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Diámetro del agujero (F): 20
· Ancho del cubo (mm): 82
· Dimensión E del diámetro exterior de la rueda (mm): 118

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2.50-4HL

Número de Parte
2.50-4HL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Diámetro exterior de la rueda(φ) 225
Ancho de la rueda(mm) 68 Diámetro del agujero(φ) 20 Ancho del cubo(mm) 82
Carga permisible(kg) 85 Diámetro exterior de la rueda E(mm) 118

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2.50-4HL de la serie Rueda neumática con ruedas especiales, HL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico