(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de micro aguja (Válvula de ajuste del caudal) Serie FMNV1 Tipo de precisión

Válvula de micro aguja (Válvula de ajuste del caudal) Serie FMNV1 Tipo de precisión
  • Descuento por volumen

Dado que la parte de la aguja tiene una estructura sin rotación, puede controlar el caudal de manera suave y precisa (aproximadamente 13 rotaciones). Puede seleccionar el tipo adecuado para sus condiciones de uso entre abundantes tipos de agujas, dos tipos de formas principales del cuerpo y abundantes materiales de sellado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FMNV1-LT-2-N-N1-A
FMNV1-LT-2-N-N2-A
FMNV1-LT-2-N-N3-A
FMNV1-LT-2-N-N4-A
FMNV1-LT-2-N-N5-A
FMNV1-LT-2-N-N6-A
FMNV1-LT-2-N-N7
FMNV1-LT-2-N-N7-A
FMNV1-LT-2-N-N8
FMNV1-LT-2-N-N8-A
FMNV1-LT-2-N-N9
FMNV1-LT-2-N-N9-A
FMNV1-LT-2-N-N10
FMNV1-LT-2-N-N10-A
FMNV1-LT-T1-E-N1
FMNV1-LT-T1-E-N1-A
FMNV1-LT-T1-E-N2
FMNV1-LT-T1-E-N2-A
FMNV1-LT-T1-E-N3
FMNV1-LT-T1-E-N3-A
FMNV1-LT-T1-E-N4
FMNV1-LT-T1-E-N4-A
FMNV1-LT-T1-E-N5
FMNV1-LT-T1-E-N5-A
FMNV1-LT-T1-E-N6
FMNV1-LT-T1-E-N6-A
FMNV1-LT-T1-E-N7
FMNV1-LT-T1-E-N7-A
FMNV1-LT-T1-E-N8
FMNV1-LT-T1-E-N8-A
FMNV1-LT-T1-E-N9
FMNV1-LT-T1-E-N9-A
FMNV1-LT-T1-E-N10
FMNV1-LT-T1-E-N10-A
FMNV1-LT-T1-N-N1
FMNV1-LT-T1-N-N1-A
FMNV1-LT-T1-N-N2
FMNV1-LT-T1-N-N2-A
FMNV1-LT-T1-N-N3
FMNV1-LT-T1-N-N3-A
FMNV1-LT-T1-N-N4
FMNV1-LT-T1-N-N4-A
FMNV1-LT-T1-N-N5
FMNV1-LT-T1-N-N5-A
FMNV1-LT-T1-N-N6
FMNV1-LT-T1-N-N6-A
FMNV1-LT-T1-N-N7
FMNV1-LT-T1-N-N7-A
FMNV1-LT-T1-N-N8
FMNV1-LT-T1-N-N8-A
FMNV1-LT-T1-N-N9
FMNV1-LT-T1-N-N9-A
FMNV1-LT-T1-N-N10
FMNV1-LT-T1-N-N10-A
FMNV1-LT-T1-V-N1
FMNV1-LT-T1-V-N1-A
FMNV1-LT-T1-V-N2
FMNV1-LT-T1-V-N2-A
FMNV1-LT-T1-V-N3
FMNV1-LT-T1-V-N3-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del cuerpo principal Material del cuerpo Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(φ)
Lado de control, tipo de conexión Lado de control, rosca de plomería nominal Lado del controlador, diámetro del tubo de plomería
(φ)
Material de sellado Material de la perilla Valor CV máximo (en apertura total)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.00021
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.0012
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.004
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.006
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.016
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.031
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.04
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.12
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.15
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.15
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.25
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Rc1/4-Rc1/4-Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.25
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMNylon (estándar)0.00021
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMAleación de aluminio0.00021
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMNylon (estándar)0.0012
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMAleación de aluminio0.0012
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMNylon (estándar)0.004
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMAleación de aluminio0.004
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMNylon (estándar)0.006
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMAleación de aluminio0.006
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMNylon (estándar)0.016
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMAleación de aluminio0.016
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMNylon (estándar)0.031
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMAleación de aluminio0.031
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMNylon (estándar)0.04
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMAleación de aluminio0.04
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMNylon (estándar)0.12
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMAleación de aluminio0.12
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMNylon (estándar)0.15
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMAleación de aluminio0.15
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMNylon (estándar)0.25
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho Sintético EPDMAleación de aluminio0.25
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.00021
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.00021
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.0012
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.0012
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.004
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.004
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.006
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.006
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.016
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.016
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.031
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.031
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.04
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.04
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.12
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.12
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.15
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.15
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRNylon (estándar)0.25
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18Caucho nitrilo NBRAleación de aluminio0.25
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18FKM (estándar)Nylon (estándar)0.00021
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18FKM (estándar)Aleación de aluminio0.00021
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18FKM (estándar)Nylon (estándar)0.0012
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18FKM (estándar)Aleación de aluminio0.0012
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18FKM (estándar)Nylon (estándar)0.004
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

-Ángulo (L) EstándarAcero inoxidable 316Junta de tubo de metal-3.18Junta de tubo de metal-3.18FKM (estándar)Aleación de aluminio0.004

Cargando…

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Químico Rango de presión de operación(MPa) 0::1.0 Revestimiento del cuerpo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico