(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de retención (válvula de retención) Serie CH, tipo de alta presión

Válvula de retención (válvula de retención) Serie CH, tipo de alta presión
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Recto
· Cuerpo material: Latón, acero inoxidable
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de retención (válvula antirretorno) serie CH, tipo de alta presión, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CHB2E
CHB2K
CHB2N
CHB2S
CHB2V
CHB3E
CHB3K
CHB3N
CHB3S
CHB3V
CHB4E
CHB4K
CHB4N
CHB4S
CHB4V
CHT2E
CHT2K
CHT2N
CHT2S
CHT2V
CHT3E
CHT3K
CHT3N
CHT3S
CHT3V
CHT4E
CHT4K
CHT4N
CHT4S
CHT4V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de sellado Diámetro de conexión Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)EPDMRc1/410
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)Kalrez®Rc1/410
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)NBRRc1/410
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)[Otros] SiliconaRc1/410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón (latón)FKM (estándar)Rc1/410
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)EPDMRc3/810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)Kalrez®Rc3/810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)NBRRc3/810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)[Otros] SiliconaRc3/810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)FKM (estándar)Rc3/810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)EPDMRc1/210
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)Kalrez®Rc1/210
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)NBRRc1/210
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)[Otros] SiliconaRc1/210
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Latón (latón)FKM (estándar)Rc1/210
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10Acero inoxidable 316EPDMRc1/413
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316Kalrez®Rc1/413
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316NBRRc1/413
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316[Otros] SiliconaRc1/413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316FKM (estándar)Rc1/413
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316EPDMRc3/813
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316Kalrez®Rc3/813
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316NBRRc3/813
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316[Otros] SiliconaRc3/813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316FKM (estándar)Rc3/813
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316EPDMRc1/213
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316Kalrez®Rc1/213
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316NBRRc1/213
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316[Otros] SiliconaRc1/213
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316FKM (estándar)Rc1/213

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Forma del cuerpo principal Recto Lado de entrada, tipo de puerto P Hilo Femenino
Lado de salida, puerto tipo A Hilo Femenino Presión de ruptura(MPa) 0.007 Presión de ruptura(MPa) 0.007

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico