(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Base de aislamiento de vibración de escritorio

Base de aislamiento de vibración de escritorio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Base de aislamiento de vibración de escritorio
  • Base de aislamiento de vibración de escritorio
  • Base de aislamiento de vibración de escritorio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una base simple de aislamiento de vibraciones que se puede usar en escritorios y bancos de trabajo tal cual.
· Un tipo ligero, compacto y delgado. Fácil de llevar.
· El tipo 5R está equipado con goma especial a prueba de vibraciones para un rendimiento de eliminación de vibraciones de alto nivel.
· Fácil de usar ya que no se requiere fuente de aire.
· Incluye orificios integrados dentro del caucho a prueba de vibraciones. Esto y el efecto de diafragma (similar a una cámara de aire) proporcionan una funcionalidad suave de amortiguación de vibraciones.
· El tipo VSM es una base de aislamiento de vibraciones sin mantenimiento que presenta un soporte compuesto (pendiente de patente) que combina un resorte helicoidal y un cuerpo viscoelástico. Cuenta con un excelente rendimiento a prueba de vibraciones junto con altas características de amortiguación. Cuenta con un aumento de resonancia de aproximadamente 250%.
· Debido a que cuenta con una función de nivelación, también admite cargas de equipos variables.
· El tipo 5AA presenta un pequeño regulador de nivel automático incorporado. Como tal, si hay una fuente de aire, ajustará automáticamente la presión del resorte de aire en respuesta a la carga en el resorte, ayudando a mantener la horizontal. Encienda o apague la válvula de palanca de pasador para la admisión o el escape en aproximadamente dos segundos y elimine cualquier sacudida durante los ajustes del equipo equipado. Incluye un tubo y junta de uretano de ø6 mm × 3 m (RT1/8, rosca macho) para conectar a una fuente de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PB-5AA-4050
PB-5AA-5060
PB-5R-4050
PB-5R-5060
PB-VSM-4050
PB-VSM-5060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Ancho base
(mm)
Profundidad base
(mm)
Altura
(mm)
Masa montable
(kg)
Frecuencia natural
(Hz)
Fuente de aire
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de resorte neumático con controlador de nivel automático40050061120Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 2.5 en verticalPor separado necesario
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de resorte neumático con controlador de nivel automático50060061120Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 2.5 en verticalPor separado necesario
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de goma antivibraciones4005005550Aproximadamente 3 en horizontal, aproximadamente 6 en verticalN/A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de goma antivibraciones5006005550Aproximadamente 3 en horizontal, aproximadamente 6 en verticalN/A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de montaje complejo4005008910~70Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 4 en verticalN/A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de montaje complejo5006008910~60Aproximadamente 2.5 en horizontal, aproximadamente 4 en verticalN/A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de base Placas de acero (SPCC)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico