(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte para cámara - Serie HC

Soporte para cámara - Serie HC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· HC-T3 y HC-T4 son productos en los que se une un eje de ø12 mm a una plataforma de cámara libre con roscas de trípode (tamaño nominal 1/4).
· HC-T2N es un producto en el que se une un eje de ø12 mm a una plataforma de cámara de un solo asa con roscas de trípode (tamaño nominal 1/4).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HC-T2N
HC-T3
HC-T4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos Dimensión de la sección de montaje del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de plataforma de cámara de 1 mangoφ12×60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de plataforma de cámara libreφ12×60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cabeza de bolaø12 × 60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tornillo de sección de montaje 1/4 nominal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico