(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Porta espejo simple

Porta espejo simple
  • Descuento por volumen

Diámetro efectivo: 6
Rango móvil fino: ° 5°
Método de movimiento fino: Tornillo de inclinación M6P0.25
Tipos: tipo simple
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte de espejo simple, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
MHS-30
MHS-30B
MHS-60
MHS-60B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño aplicable (en el caso de para cuadrado)
(mm)
Altura del titular
(mm)
Dimensión de la sección de montaje del cuerpo principal Ancho del titular
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030×3020φ8×6030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030×3030Ancho 7, muesca en forma de U30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060×6035φ8×6060
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060×6045Ancho 7, muesca en forma de U60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tipo simple Diámetro efectivo(ø mm) 6 Método de movimiento fino Tornillo de inclinación M6P0.25
Rango móvil fino ±5°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico