(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resorte tensor en espiral【3-20 piezas por paquete】

Resorte tensor en espiral
  • Descuento por volumen

Producto estandarizado hecho de alambre de piano o alambre de acero inoxidable para moldeo en frío de uso generalbr>
[Caracteristicas]
· Muelle helicoidal extensible estandarizado de alambre de piano (ø0.32 mm a ø2.3 mm de diámetro) o alambre de acero inoxidable (ø0.32 mm a ø2.3 mm de diámetro) para moldeo en frío en uso general.
· Cable de piano: 180 °C a 250 °C Recocido a baja temperatura, superficie de acabado de óxido negro.
· Alambre de acero inoxidable para resorte: recocido de 250 °C a 450 °C. Recocido a baja temperatura. Sin tratamiento superficial

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HP032-011-0.32
HP032-014-0.32
HP032-019-0.32
HP032-026-0.32
HP040-013-0.32
HP040-014-0.4
HP040-015-0.5
HP040-016-0.32
HP040-017-0.4
HP040-019-0.5
HP040-020-0.32
HP040-023-0.4
HP040-027-0.5
HP040-028-0.32
HP040-033-0.4
HP040-038-0.5
HP050-015-0.32
HP050-016-0.4
HP050-017-0.5
HP050-018-0.6
HP050-018-0.32
HP050-019-0.4
HP050-022-0.5
HP050-023-0.32
HP050-024-0.6
HP050-025-0.4
HP050-029-0.5
HP050-030-0.32
HP050-033-0.6
HP050-035-0.4
HP050-041-0.5
HP050-047-0.6
HP063-019-0.4
HP063-020-0.5
HP063-021-0.6
HP063-022-0.4
HP063-022-0.7
HP063-024-0.5
HP063-024-0.8
HP063-027-0.6
HP063-028-0.4
HP063-029-0.7
HP063-031-0.8
HP063-032-0.5
HP063-036-0.6
HP063-038-0.4
HP063-039-0.7
HP063-043-0.5
HP063-043-0.8
HP063-049-0.6
HP063-055-0.7
HP063-061-0.8
HP080-025-0.6
HP080-026-0.7
HP080-029-0.9
HP080-030-0.6
HP080-030-0.8
HP080-030-1.0
HP080-032-0.7
HP080-035-0.8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Carga máxima
(N)
Max. Carga (rango seguro)
(N)
Largo libre
(mm)
O.D.
(Ø)
Tensión inicial
(N)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(Ø)
Max. Desviación
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A2.511.26~3.50113.20.380.2610.328.1

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A2.511.26~3.50143.20.380.1690.3212.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A2.511.26~3.50193.20.380.1060.3220

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A2.511.26~3.50263.20.380.0680.3231.3

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A1.951.26~3.501340.240.1250.3213.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A3.853.51~8.001440.60.3070.410.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A7.673.51~8.001541.550.9220.56.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A1.951.26~3.501640.240.0780.3222

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A3.853.51~8.001740.60.2190.414.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A7.673.51~8.001941.550.5830.510.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A1.951.26~3.502040.240.0510.3233.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A3.853.51~8.002340.60.1360.423.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A7.673.51~8.002741.550.3620.516.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A1.951.26~3.502840.240.0320.3252.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A3.853.51~8.003340.60.0850.438.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A7.673.51~8.003841.550.2290.526.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A1.531.26~3.501550.150.0570.3224.1

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A2.991.26~3.501650.370.1560.416.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A5.913.51~8.001750.940.4070.512.2

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A10.168.01~15.001852.030.9040.69

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A1.531.26~3.501850.150.0380.3236.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A2.991.26~3.501950.370.1010.426

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A5.913.51~8.002250.940.2640.518.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A1.531.26~3.502350.150.0240.3257.3

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A10.168.01~15.002452.030.5850.613.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A2.991.26~3.502550.370.0640.441.3

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A5.913.51~8.002950.940.1660.529.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A1.531.26~3.503050.150.0160.3289

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A10.168.01~15.003352.030.3680.622.1

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A2.991.26~3.503550.370.0410.464.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A5.913.51~8.004150.940.1060.546.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A10.168.01~15.004752.030.2350.634.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A2.321.26~3.50196.30.220.070.430.1

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A4.553.51~8.00206.30.560.190.521

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A7.753.51~8.00216.31.210.4160.615.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A2.321.26~3.50226.30.220.0460.445.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A12.398.01~15.00226.32.330.8640.711.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A4.553.51~8.00246.30.560.1230.532.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A18.6615.01~30.00246.34.111.5570.89.3

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A7.753.51~8.00276.31.210.2690.624.3

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A2.321.26~3.50286.30.220.0290.471.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A12.398.01~15.00296.32.330.5250.719.2

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A18.6615.01~30.00316.34.110.9850.814.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A4.553.51~8.00326.30.560.0780.551.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A7.753.51~8.00366.31.210.1690.638.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A2.321.26~3.50386.30.220.0190.4110.9

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A12.398.01~15.00396.32.330.3310.730.4

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A4.553.51~8.00436.30.560.0490.580.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A18.6615.01~30.00436.34.110.6110.823.8

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A7.753.51~8.00496.31.210.1080.660.6

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A12.398.01~15.00556.32.330.2110.747.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A18.6615.01~30.00616.34.110.3860.837.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A5.933.51~8.002580.720.190.627.4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A9.48.01~15.002681.370.3670.721.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A20.4115.01~30.002983.951.1590.914.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A5.933.51~8.003080.720.1230.642.4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A14.048.01~15.003082.400.5520.821.1

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A28.0815.01~30.003086.201.843111.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10SWP-A9.48.01~15.003281.370.2370.733.9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10SWP-A14.048.01~15.003582.400.4220.827.6

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo estándar Gancho de ángulo opuesto 180 ° (estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico