(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tes - Chemifit, serie CP【5 piezas por paquete】

Tes - Chemifit, serie CP
  • Descuento por volumen

· La superficie interna de la te es suave debido al moldeo por inyección. Presenta excelentes características sin polvo y sin contaminación. Una resina especial de polipropileno se utiliza como material base.

[Caracteristicas]
· Racor roscado de resina de polipropileno.
· Ligero.
· Producto tratado completamente libre de aceite.
· Las piezas se limpian en una habitación limpia.
・ Excelente suavidad de la superficie interna.
· La superficie interna es lisa debido al moldeo por inyección.
· Presenta excelentes características sin polvo y sin contaminación.
· Se utiliza resina de polipropileno especial como material.
· Cumple con la Notificación 201 (2006) del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y la Notificación 370 (1956) del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar

PDF

 
Número de Parte
CP-T4-R1/8
CP-T6-R1/4
CP-T8-R1/4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1/84

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/46

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1/48

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Tee Material Resina de polipropileno
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Especificaciones Tamaño milimétrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico