(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tees - unión, Chemifit, serie CP【5 piezas por paquete】

Tees - unión, Chemifit, serie CP
  • Descuento por volumen

Union T presenta una superficie lisa producida por moldeo por inyección. Excelente en términos de eliminación de polvo y contaminación. Una resina especial de polipropileno se utiliza como material base.

PDF

 
Número de Parte
CP-UT1/4
CP-UT4
CP-UT6
CP-UT8
CP-UT10
CP-UT12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Especificaciones Tubo aplicable OD
(pulgada)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6.35Tamaño en pulgadas1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4Tamaño milimétrico-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6Tamaño milimétrico-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

8Tamaño milimétrico-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Tamaño milimétrico-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

12Tamaño milimétrico-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Camisetas de unión Material Resina de polipropileno
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico