(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector - recto, cierre rápido, tipo inserto, latón, serie C1N

Conector - recto, cierre rápido, tipo inserto, latón, serie C1N
  • Descuento por volumen

Un conector de latón de 3 puntos (tamaño en pulgadas) con cuerpo integrado, tuerca y casquillo. El cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. Proporciona un excelente rendimiento a presiones negativas.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
C1N1/2-PT1/2
C1N1/2-PT1/4
C1N1/2-PT3/8
C1N1/4-PT1/4
C1N1/4-PT1/8
C1N1/4-PT3/8
C1N1/8-PT1/8
C1N3/8-PT1/2
C1N3/8-PT1/4
C1N3/8-PT1/8
C1N3/8-PT3/8
C1N3/16-PT1/4
C1N3/16-PT1/8
C1N5/8-PT1/2
C1N5/8-PT3/8
C1N5/16-PT1/4
C1N5/16-PT1/8
C1N5/16-PT3/8
C2N1/2-PT1/2
C2N1/2-PT1/4
C2N1/2-PT3/8
C2N1/4-PT1/4
C2N1/4-PT1/8
C2N1/8-PT1/8
C2N3/8-PT1/4
C2N3/8-PT1/8
C2N3/8-PT3/8
C2N3/16-PT1/4
C2N3/16-PT1/8
C2N5/16-PT1/4
C2N5/16-PT1/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva Tubo aplicable OD
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/212.78.245.01/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/412.78.245.01/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3/812.78.245.01/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/46.353.48.51/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/86.353.48.51/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/86.353.48.51/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/83.181.41.51/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/29.535.724.53/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/49.535.722.53/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/89.535.722.53/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3/89.535.722.53/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/44.762.44.03/16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/84.762.44.03/16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/215.889.362.05/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/815.889.362.05/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/47.944.716.05/16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/87.944.716.05/16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3/87.944.717.05/16
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/212.75.220.51/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/412.75.220.51/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3/812.75.220.51/2
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/46.352.23.51/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/86.352.23.51/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/83.183.01.01/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/49.533.58.03/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/89.533.58.03/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/89.533.58.03/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/44.761.41.53/16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/84.761.41.53/16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1/47.942.96.05/16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/87.942.96.05/16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector (rosca macho) Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico