(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector - unión, sello rápido, tipo inserto, 304SS, serie UC1N

Conector - unión, sello rápido, tipo inserto, 304SS, serie UC1N
  • Descuento por volumen

Un codo de 90 ° de acero inoxidable de 3 puntos (tamaño en pulgadas) con cuerpo de ajuste, tuerca y manguito. El cuerpo del accesorio y el inserto están integrados. Proporciona un excelente rendimiento a presiones negativas.

PDF

 
Número de Parte
UC1N1/2-S
UC1N1/4-S
UC1N3/8-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interno mínimo d2 Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.78.245.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.353.48.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.535.722.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Conectores de unión Material SU304
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico