(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidad de almohadilla profunda / PHG

Unidad de almohadilla profunda / PHG
  • Descuento por volumen

Esta es una unidad de almohadilla profunda independiente

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PHG-90-N

 
Número de Parte
PHG-90-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Tipo profundo tipo de almohadilla La porción del labio es delgada / Unidad de almohadilla Método de montaje Tipo de inserción
Material A base de caucho Material del grupo de goma Caucho nitrilo Ambiente Estándar / Resistencia al frío / Resistente al calor
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -26::120 Color Negro Diámetro de la almohadilla(mm) 91

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico