(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadilla de tipo amortiguador sin ajuste con soporte / PSS

Almohadilla de tipo amortiguador sin ajuste con soporte / PSS
  • Descuento por volumen

Montaje con almohadilla.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la almohadilla tipo amortiguador sin ajuste con soporte/PSS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSS-L3-PAG-10A-N
PSS-L3-PAG-15A-F
PSS-L3-PBG-15A-S
PSS-L3-PFG-10A-S
PSS-L3-PJG-6-N
PSS-L3-PJG-6-S
PSS-L5-PAG-10A-S
PSS-S3-PFG-1.5A-N
PSS-S3-PFG-2A-F
PSS-S3-PFG-2A-N
PSS-S3-PFG-2A-S
PSS-S3-PFG-2A-SE
PSS-S3-PFG-3.5A-F
PSS-S3-PFG-3.5A-N
PSS-S3-PFG-3.5A-NE
PSS-S3-PFG-3.5A-S
PSS-S3-PFG-3.5A-SE
PSS-S5-PFG-2A-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Ambiente Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Tipo de modelo
1 Pieza(s)

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro103PAG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho FlúorEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro153PAG
1 Pieza(s)

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco153PBG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco103PFG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro63PJG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco63PJG
1 Pieza(s)

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco105PAG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro1.53PFG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho FlúorEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro23PFG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro23PFG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco23PFG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Disipación / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250[Negro] Punto rojo sobre el negro23PFG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho FlúorEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro3.53PFG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Negro3.53PFG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo ConductivoEstándar / Disipación / Resistencia al frío / Resistente al calor-26~120[Negro] Punto azul sobre el negro3.53PFG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250Blanco3.53PFG
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Disipación / Resistencia al frío / Resistente al calor-60~250[Negro] Punto rojo sobre el negro3.53PFG
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho de uretanoEstándar / Resistencia al frío-20~75Azul25PFG

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Pequeña tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo empotrado
Material A base de caucho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico