(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Almohadilla con forma de fuelle de tres etapas Serie de PC Tipo de amortiguador con almohadilla de ajuste de prevención giratoria NAPC-H

Almohadilla con forma de fuelle de tres etapas Serie de PC Tipo de amortiguador con almohadilla de ajuste de prevención giratoria NAPC-H
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Almohadilla de tres etapas en forma de fuelle con soporte

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NAPCTH-5-15-S-T
NAPCTH-10-10-N
NAPCTH-10-10-S
NAPCTH-15-10-N
NAPCTH-15-10-N-O
NAPCTH-15-10-S
NAPCTH-15-10-S-O
NAPCTH-20-10-N
NAPCTH-20-10-S-O
NAPCTH-30-30-N
NAPCTH-30-30-S-O
NAPCTH-40-15-N-T
NAPCTH-40-30-N
NAPCYH-10-10-N-O
NAPCYH-15-10-N-T
NAPCYH-15-10-S
NAPCYH-18-10-S
NAPCYH-40-15-N-O
NAPCYH-40-30-N-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250BlancoAcopladores de púas515Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1510Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroMontaje a presión1510Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1510Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250BlancoMontaje a presión1510Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)2010Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250BlancoMontaje a presión2010Salida vertical
1 Pieza(s)

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)3030Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250BlancoMontaje a presión3030Salida vertical
1 Pieza(s)

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas4015Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)4030Salida vertical
1 Pieza(s)

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroMontaje a presión1010Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas1510Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1510Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1810Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroMontaje a presión4015Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroMontaje a presión4030Salida lateral

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelles multietapa tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte / Sin rotación Método de montaje Tipo de accesorio
Material A base de caucho Ambiente Estándar / Resistencia al frío / Resistente al calor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico