(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla con soporte de retención de tipo tampón: NAPBTH, YH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NAPBTH-10A-10-N
NAPBTH-10A-10-S
NAPBTH-10A-10-S-T
NAPBTH-10A-15-N
NAPBTH-10A-15-N-T
NAPBTH-15A-10-N
NAPBTH-15A-10-S
NAPBTH-15A-15-N
NAPBTH-20-15-N
NAPBTH-40-30-N-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250BlancoAcopladores de púas1010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1015
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas1015
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1510
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1510
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)1515
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (M5)2015
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroMontaje a presión4030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelle tipo de almohadilla La porción del labio es delgada / Conjunto de soporte / Sin rotación Método de montaje Tipo de accesorio
Material A base de caucho Ambiente Estándar / Resistencia al frío / Resistente al calor Dirección de salida de vacío Salida vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico