(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosa giratoria, serie PU

Ventosa giratoria, serie PU
  • Descuento por volumen

Soporte giratorio, serie PU
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la almohadilla con soporte y soporte de fijación incluidos / PUTKB / PUYKB, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PUTKB-15-S
PUTKB-30-N
PUTKB-40-N
PUTKB-50-N
PUTKB-50-S
PUTKB-60-N
PUTKB-80-F
PUTKB-80-N
PUTKB-80-S
PUTKB-100-N
PUYKB-40-N
PUYKB-50-F
PUYKB-60-F
PUYKB-60-N
PUYKB-80-F
PUYKB-80-N
PUYKB-80-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Color Instalación de fontanería Diámetro de la almohadilla
(mm)
Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250BlancoAcopladores de púas15Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas30Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas40Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas50Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250BlancoAcopladores de púas50Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)60Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho Flúor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)80Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)80Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)80Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)100Salida vertical
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] NegroAcopladores de púas40Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Caucho Flúor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negroAcopladores de púas50Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho Flúor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)60Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)60Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Caucho Flúor-10~230[Negro] Punto blanco sobre el negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)80Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

[Caucho nitrilo] Caucho nitrilo-26~120[Negro] Negro[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)80Salida lateral
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Hule de silicona] Hule de silicona-60~250Blanco[Rp (G)] Sin ajuste (Rc)80Salida lateral

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Estándar tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo empotrado
Material A base de caucho Ambiente Estándar / Resistencia al frío / Resistente al calor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico