(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

CONVUM con juntas a presión MCA CONVUM

CONVUM con juntas a presión MCA CONVUM
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Montaje directo de almohadilla Tipo Codo
· Tamaño de conexión instantánea del puerto de vacío: ⌀6
· Tamaño de conexión instantánea del puerto de suministro de aire: ⌀6
· Solicitud: artículo individual
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.1:: 0.6

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MCA-05HS-RRR
MCA-05HS-TTT
MCA-07HS-TTT
MCA-10HR-TTT
MCA-10HS-TTT
MCA-13HS-RRR
MCA-13HS-TTT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Tamaño de ajuste del puerto de vacío de un toque Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Puerto de suministro de aire Tamaño de ajuste de un toque Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Forma de puerto de escape Presión nominal
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

13.2Rp1/8-Rp1/8-50,5 mmTornillo Hembra (Rc1/8)0.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13.2Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ650,5 mm6 diámetros de un toque0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.6Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ611.50,7 mm6 diámetros de un toque0.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

48.5Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ6211,0 mm8 diámetros de un toque0.35
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

47.5Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ6251,0 mm8 diámetros de un toque0.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

79.5Rp1/8-Rp1/8-35-Tornillo Hembra (Rc1/4)0.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

79.5Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ635-8 diámetros de un toque0.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Codo de montaje directo de almohadilla Funcion adicional Ninguno Máxima presión de vacío(kPa) -87
Aplicación Objeto unico Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.6 Temperatura ambiente(℃) 0::60
Máxima presión de vacío(kPa) -87 Material del cuerpo PA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico