(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie MPS-34: sensor de presión electrónico de alta precisión con pantalla digital de dos colores

Serie MPS-34: sensor de presión electrónico de alta precisión con pantalla digital de dos colores
  • Descuento por volumen

· Especificación de salida analógica: Voltaje
· Salida de voltaje analógico (v): 1 to 5
· Dirección de conexión de tubería: Derecho
· Cuerpo material: Resina
· Orificio de montaje: Incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MPS-P34R-NGA
MPS-V34R-NGA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(kPa)
Resistente a la presión
(kPa)
Rango de presión
1 Pieza(s)

9 Días o más

-101.3~0300Presión positiva
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-101~500800Presión negativa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sensor de presión Sensor, estructura del monitor Forma integrada Método de salida NPN Open Collector / Término análogo
Temperatura ambiente(℃) 0::50 Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85 Cambiar punto de salida 2
Dirección de conexión de tubería Derecho Lámpara Ninguno Tamaño del puerto R 1/8 (macho)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico