(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Sensores de presión
· Tensión de alimentación (CC) (v): 10.8 to 30
· Dirección de conexión de tubería: Posterior
· Rango de presión de funcionamiento (kpa): -101:: 500
· Cuerpo material: Resina
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MVS-201-NC
Tipo | Sensor de presión | Rango de presión de operación(kPa) | -101::500 | Sensor, estructura del monitor | Forma integrada |
---|---|---|---|---|---|
Método de salida | NPN Open Collector | Resistente a la presión(kPa) | 800 | Temperatura ambiente(℃) | 0::50 |
Rango de humedad de funcionamiento(%) | 35::85 | cantidad de entradas del sensor | 1 | Cambiar punto de salida | 1 |
Voltaje de fuente de alimentación (DC)(V) | 10.8~30 | Dirección de conexión de tubería | Posterior | Lámpara | Ninguno |
Aplicación | Artículo único en funcionamiento |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MVS-201-NC de la serie Sensor de presión digital serie MVS-201 con función de control de válvula.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente