(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Presostato mecánico, CVA-V

Presostato mecánico, CVA-V
  • Descuento por volumen

· Escribe: Interruptor de presión
· Dirección de conexión de tubería: Abajo
· Rango de presión de funcionamiento (kpa): -73.2:: -33.3
· Resistente a la presión (kpa): 0.5
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CVA-V

 
Número de Parte
CVA-V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Rango de presión de operación(kPa) -73.2::-33.3 Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Resistente a la presión(kPa) 0.5 Temperatura ambiente(℃) 0::60 Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85
Dirección de conexión de tubería Abajo Lámpara Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CVA-V de la serie Presostato mecánico, CVA-V.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico