(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Filtro - vacío, en línea, serie VFL

Filtro - vacío, en línea, serie VFL
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Línea de vacío
· Nivel de filtración: 15µm
· Escribe: Pequeña
· Soporte de destrucción por vacío: No soportado
· Tipo de conección (Adentro): Plomería de un toque (Tamaño métrico)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VFL-44
VFL-66
VFL-88
VFL-1010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD (mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

φ4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pequeña Tipo de conexión (lado de ENTRADA) Tubo de un toque (tamaño mm) Nivel de filtración 15μm
Aplicación Línea de vacío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico