(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conexiones a presión Serie WP Unión de diferentes diámetros

Conexiones a presión Serie WP Unión de diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

[Características]
· El conector táctil está hecho de sólo seis partes.
· Un anillo de bloqueo de nuevo diseño asegura una conexión hermética del tubo y una inserción suave.
· El tubo se puede insertar con una fuerza ligera. Alta confiabilidad hermética
· Material estándar de resina ignífuga PA y F/G (poliamida).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WPG08-06
WPG10-08
WPG12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PA + F/G (Poliamida) Material de sellado NBR
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros.
Unión, diámetro desigual Diámetro diferente Unión recta Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico