(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios a presión - Serie WP - Codo de malla

Accesorios a presión - Serie WP - Codo de malla
  • Descuento por volumen

[Características]
· El montaje consta de un mínimo de 6 piezas.
· Nuevo anillo de bloqueo para conectar firmemente y separar suavemente el tubo.
· Implementa una función conjunta que realiza el trabajo de manera más fluida y confiable.
· El secreto de una excelente confiabilidad es el empaque de anillo que reduce la potencia de operación de conexión del tubo y mantiene la estanqueidad.
· De serie se utiliza resina PA+F/G (poliamida).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WPL04-01
WPL04-02
WPL04-M5
WPL06-01
WPL06-02
WPL08-01
WPL10-01
WPL10-02
WPL10-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
R (macho roscado)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104R1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/8
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PA + F/G (Poliamida) Material de sellado NBR
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codos masculinos
Temperatura de operación 0::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico