(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador de púas tipo cilindro ultracompacto serie TKY

Acoplador de púas tipo cilindro ultracompacto serie TKY
  • Descuento por volumen

· Método de operación de varilla: Varilla única
· Forma del cuerpo principal: Forma de bloque
· Aplicación ambiental: Estándar
· Temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60
· Funcion adicional: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TKY-O-4.5X3
TKY-O-4.5X6
TKY-O-6X4
TKY-O-8X4
TKY-O-8X8
TKY-O-10X10
TKY-W-4.5X3
TKY-W-4.5X6
TKY-W-6X4
TKY-W-6X8
TKY-W-8X4
TKY-W-10X5
TKY-W-10X10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de operación del cilindro ID del cilindro: D
(φ)
Carrera: L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10De simple efecto (extruido)4.53
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De simple efecto (extruido)4.56
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De simple efecto (extruido)64
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De simple efecto (extruido)84
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De simple efecto (extruido)88
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10De simple efecto (extruido)1010
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Doble efecto4.53
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Doble efecto4.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble efecto64
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Doble efecto68
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Doble efecto84
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Doble efecto105
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Doble efecto1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Forma del cuerpo principal Forma de bloque Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) 0::60 Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno Presión operacional(MPa) 0.2::0.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico